Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with E bulb)

Termostat, KPU71

060L5218

Termostat, Typ výrobku: KPU71, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Rozsah teploty [°C] [min.]: -4, Rozsah teploty [°C] [max.]: 21

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Max]16.0 °F
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Min]4.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Max]18.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Min]5.5 °F
Elektrické připojeníOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]80 in
Kapilární trubice [mm]2030 mm
KontaktyZatížení řídicího ventilu: 120/240 V DC 12 W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKPU71 Thermostat M/14
Maximální teplota snímače [°C]80 °C
Maximální teplota snímače [°F]175.0 °F
Množství na formát balení14 pc
Náhradní díly v ceněKonzolaŠrouby
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuRegulace teploty
Připojovací rozměr elektrického připojení⅞ in
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorůmfor ½ in male pipe thread
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 115 mm
Rozsah teploty [°C] [max.]21 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-4 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]70 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]25 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruDálková žárovka
Typ výrobkuKPU71
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.793 Kilogram
Čistá hmotnost0.753 Kilogram
Objem1.624 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428075466
Proposition 65Cancer