Termostat, KPU69
060L5217
Termostat, Typ výrobku: KPU69, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková vzduchová spirála, Rozsah teploty [°C] [min.]: -4, Rozsah teploty [°C] [max.]: 35
060L5217
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Max] | 13.0 °F |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Min] | 3.0 °F |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Max] | 45.0 °F |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Min] | 8.0 °F |
| Elektrické připojení | Otvor |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 80 in |
| Kapilární trubice [mm] | 2030 mm |
| Kontakty | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAZatížení řídicího ventilu: 120/240 V DC 12 W |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KPU69 Thermostat M/14 |
| Maximální teplota snímače [°C] | 121 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 250.0 °F |
| Množství na formát balení | 14 pc |
| Náhradní díly v ceně | KonzolaŠrouby |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Regulace teploty |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | ⅞ in |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připomínky k elektrickým konektorům | pro trubku s vnějším závitem ½ palce |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -4 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 95 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 25 °F |
| Typ diferenciálu | Nastavitelný |
| Typ náplně | Pára |
| Typ senzoru | Dálková vzduchová spirála |
| Typ výrobku | KPU69 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.79 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.751 Kilogram |
| Objem | 1.624 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |