Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Termostat, KPU68

060L5215

Termostat, Typ výrobku: KPU68, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pokojový senzor, Teplotní rozsah [°C] [Min]: -5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Max]13.0 °F
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Min]3.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Max]45.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Min]8.0 °F
Elektrické připojeníOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
KontaktyZatížení řídicího ventilu: 120/240 V DC 12 W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKPU68 Thermostat M/14
Maximální teplota snímače [°C]121 °C
Maximální teplota snímače [°F]250.0 °F
Množství na formát balení14 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuRegulace teploty
Připojovací rozměr elektrického připojení⅞ in
Připomínky k elektrickým konektorůmfor ½ in male pipe thread
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]40 x 30 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]95 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]25 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněPára
Typ senzoruPokojový senzor
Typ výrobkuKPU68
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.727 Kilogram
Čistá hmotnost0.691 Kilogram
Objem1.624 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428075602
Proposition 65Cancer