Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with D bulb)

Termostat, KPU73

060L5212

Termostat, Typ výrobku: KPU73, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Vzdálený senzor s dvojitým kontaktem, Rozsah teploty [°C] [min.]: -26, Rozsah teploty [°C] [max.]: 15
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: KPU

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Max]32.0 °F
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Min]5.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Max]36.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Min]6.0 °F
Elektrické připojeníOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]80 in
Kapilární trubice [mm]2030 mm
Kontakty120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAZatížení řídicího ventilu: 120/240 V DC 12 W
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKPU73 Thermostat M/14
Maximální teplota snímače [°C]80 °C
Maximální teplota snímače [°F]175.0 °F
Množství na formát balení14 pc
Náhradní díly v ceněKonzolaŠrouby
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuRegulace teploty
Připojovací rozměr elektrického připojení⅞ in
Připomínky k elektrickým konektorůmpro trubku s vnějším závitem ½ palce
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]10 x 85 mm
Rozsah teploty [°C] [max.]15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-26 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-15 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruVzdálený senzor s dvojitým kontaktem
Typ výrobkuKPU73
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníSenzory s dvojitým kontaktem

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.783 Kilogram
Čistá hmotnost0.744 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.512 Liter
EAN/UPC5702428075664