Danfoss logo
KPU61_060L5210

Termostat, KPU61

060L5210

Termostat, Typ výrobku: KPU61, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková vzduchová spirála, Rozsah teploty [°C] [min.]: -29, Rozsah teploty [°C] [max.]: 15
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: KPU

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Max]13.0 °F
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Min]2.5 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Max]40.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Min]10.0 °F
Elektrické připojeníOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]80 in
Kapilární trubice [mm]2030 mm
Kontakty120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAZatížení řídicího ventilu: 120/240 V DC 12 W
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKPU61 Thermostat M/14
Maximální teplota snímače [°C]121 °C
Maximální teplota snímače [°F]250.0 °F
Množství na formát balení14 pc
Náhradní díly v ceněKonzolaŠrouby
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuRegulace teploty
Připojovací rozměr elektrického připojení⅞ in
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorůmpro trubku s vnějším závitem ½ palce
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 70 mm
Rozsah teploty [°C] [max.]15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-29 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-20 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněPára
Typ senzoruDálková vzduchová spirála
Typ výrobkuKPU61
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.798 Kilogram
Čistá hmotnost0.758 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.566 Liter
EAN/UPC5702428075039