Termostat, KPU19
060L2151
Termostat, Typ výrobku: KPU19, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ senzoru: Dálková žárovka, Teplotní rozsah [°C] [Min]: -34, Teplotní rozsah [°C] [Max]: 27
060L2151
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Otvor |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPST(NC) |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP20 |
| Jméno souboru schválení UL | E96053 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 80 in |
| Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
| Kontakty | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10 |
| Max. nastavení diferenciálního rozsahu [°F] | 12.6 °F |
| Maximální teplota snímače [°C] | 60 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 140.0 °F |
| Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°F] | 3.6 °F |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
| Popis produktu | Regulace teploty |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | ⅞ in |
| Připomínky k elektrickým konektorům | for ½ in male pipe thread |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -35 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -31 °F |
| Schválení | C UL US UL873 |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 80 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -30 °F |
| Typ diferenciálu | Nastavitelný |
| Typ senzoru | Dálková žárovka |
| Typ výrobku | KPU19 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.45 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Objem | 1.343 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |