Danfoss logo
Thermostat, KP73, WEB060L8054

Termostat, KP73

060L202966

Teplotní rozsah [°C]: -25 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2030, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alarm signálStoupající
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. (FS) [°C]19.0 K
Elektrické připojeníOtočný kabelový konektor
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]80 in
Kapilární trubice [mm]2030 mm
KontaktyOdporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fázeZatížení řídicího ventilu: 120/240 V AC 3AZatížení řídicího ventilu: 240 V DC 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP73 Thermostat M/32
Maximální teplota snímače [°C]80 °C
Maximální teplota snímače [°F]176.0 °F
Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°F]19.0 °F
Množství na formát balení32 pc
Náhradní díly v ceněŠrouby
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníANSI/ASME B1.20.1
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníNPSM 1/2 - 14
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1/4 x 3 3/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]6.4 x 95 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]59 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-13 °F
Tovární nastavení (FS) [°C]15.6 °C
Tovární nastavení (FS) [°F]60.0 °F
Typ diferenciáluPevná
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruDálková žárovka
Typ továrního nastaveníVyhrazeno
Typ výrobkuKP73
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.486 Kilogram
Čistá hmotnost0.404 Kilogram
Objem1.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428014823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm