Termostat, KP98
060L202466
Funkce odblokování: Manuální max., Funkce kontaktů: 2 SPST(NC), Typ senzoru: Dálková žárovka, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Kapilární trubice [mm]: 1016
060L202466
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. max. rozsah nast. [°C] | 14.0 K |
| Diff. min. rozsah nast. [K] | 14.0 K |
| Elektrické připojení | Otočný kabelový konektor |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | 2 SPST(NC) |
| Funkce odblokování | Manuální max. |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 40 in |
| Kapilární trubice [mm] | 1016 mm |
| Kontakty | Odporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fázeZatížení řídicího ventilu: 120/240 V AC 3AZatížení řídicího ventilu: 240 V DC 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KP98 Thermostat M/20 |
| Max. nastavení diferenciálního rozsahu [°F] | 25.0 °F |
| Maximální teplota snímače [°C] | 150 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 302.0 °F |
| Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C] | 14.0 °C |
| Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C] | 14.0 °C |
| Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°F] | 25.0 °F |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrické připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Termostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | NPSM 1/2 - 14 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Reset levá | Manuální max. |
| Reset pravá | Manuální max. |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 150 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | RoHS ČínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah levá strana [°C] [Max] | 120 °C |
| Teplotní rozsah levá strana [°C] [Min] | 60 °C |
| Teplotní rozsah levá strana [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotní rozsah levá strana [°F] [Min] | 140 °F |
| Teplotní rozsah pravá strana [°C] [Max] | 180 °C |
| Teplotní rozsah pravá strana [°C] [Min] | 100 °C |
| Teplotní rozsah pravá strana [°F] [Max] | 350 °F |
| Teplotní rozsah pravá strana [°F] [Min] | 210 °F |
| Typ diferenciálu | Pevná |
| Typ náplně | Adsorpce |
| Typ senzoru | Dálková žárovka |
| Typ výrobku | KP98 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Zařízení | Kapilára pravá strana, 80 palců |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.68 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.62 Kilogram |
| Objem | 1.993 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |