Termostat, KP73
060L201766
Teplotní rozsah [°C]: -26 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Vzdálený senzor s dvojitým kontaktem, Kapilární trubice [mm]: 2030, Hodnoceníkrytí IP: IP30
060L201766
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 18.0 °C |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 3.2 °C |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Max] | 32.0 °F |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Min] | 6.0 °F |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max] | 18.0 K |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min] | 3.2 K |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 20.0 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 3.5 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Max] | 36.0 °F |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Min] | 6.0 °F |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 20.0 K |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 3.5 K |
| Elektrické připojení | Otočný kabelový konektor |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 80 in |
| Kapilární trubice [mm] | 2030 mm |
| Kontakty | Odporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fázeZatížení řídicího ventilu: 120/240 V AC 3AZatížení řídicího ventilu: 240 V DC 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KP73 Thermostat M/32 |
| Maximální teplota snímače [°C] | 80 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 176.0 °F |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Náhradní díly v ceně | Šrouby |
| Název produktu | Termostat |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Norma pro elektrické připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Termostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | NPSM 1/2 - 14 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 13/32 x 3 3/8 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 10 x 85 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 150 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -26 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -15 °F |
| Totožný výrobek | 060L203666 |
| Typ diferenciálu | Nastavitelný |
| Typ náplně | Adsorpce |
| Typ senzoru | Vzdálený senzor s dvojitým kontaktem |
| Typ výrobku | KP73 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.482 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.412 Kilogram |
| Objem | 1.281 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |