Danfoss logo
KP 62 Thermostat with C air coil (auto reset)

Termostat, KP62

060L201566

Teplotní rozsah [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pokojový senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max]7.0 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min]1.5 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Max]13.0 °F
Dif. při nastavení max. rozsahu [°F] [Min]2.7 °F
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max]7.0 K
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min]1.5 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]23.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]6.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Max]40.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [°F] [Min]11.0 °F
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max]23.0 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min]6.0 K
Elektrické připojeníOtočný kabelový konektor
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
KontaktyOdporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fázeZatížení řídicího ventilu: 120/240 V AC 3AZatížení řídicího ventilu: 240 V DC 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP62 Thermostat M/36
Maximální teplota snímače [°C]120 °C
Maximální teplota snímače [°F]248.0 °F
Množství na formát balení36 pc
Náhradní díly v ceněŠrouby
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníANSI/ASME B1.20.1
Vlastnosti
Hodnota
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníNPSM 1/2 - 14
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]40 x 30 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-20 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněPára
Typ senzoruPokojový senzor
Typ výrobkuKP62
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.384 Kilogram
Čistá hmotnost0.296 Kilogram
Objem0.57 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428014793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm