Termostat, KP61
060L126466
Teplotní rozsah [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Senzor kapiláry, Kapilární trubice [mm]: 6000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
060L126466
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 7.0 °C |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max] | 7.0 K |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min] | 1.5 K |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 23.0 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 5.5 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 23.0 K |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 5.5 K |
| Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 236 1/4 in |
| Kapilární trubice [mm] | 6000 mm |
| Kontakty | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KP61 Thermostat M/10 |
| Maximální teplota snímače [°C] | 120 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 248.0 °F |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | ŠroubyNástěnná konzola |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis produktu | Termostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 150 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 59 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ diferenciálu | Nastavitelný |
| Typ náplně | Pára |
| Typ senzoru | Senzor kapiláry |
| Typ výrobku | KP61 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.75 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.603 Kilogram |
| Objem | 1.993 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428942126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |