Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8059

Termostat, KP61

060L124866

Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Senzor kapiláry, Kapilární trubice [mm]: 4000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: KP, KP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max]7.0 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min]1.5 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max]7.0 K
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min]1.5 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]23.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]5.5 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max]23.0 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min]5.5 K
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]157 1/2 in
Kapilární trubice [mm]4000 mm
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP61 THERMOSTAT
Maximální teplota snímače [°C]120 °C
Maximální teplota snímače [°F]248.0 °F
Množství na formát balení14 pc
Náhradní díly v ceněUpínačeNástěnná konzola
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]2.5 x 500 mm
Rozsah teploty [°C] [max.]15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Čínac UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]59 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněPára
Typ senzoruSenzor kapiláry
Typ výrobkuKP61
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.622 Kilogram
Čistá hmotnost0.529 Kilogram
Objem1.468 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428251587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm