Danfoss logo
Thermostat, KP77, WEB060L8047

Termostat, KP75

060L121266

Teplotní rozsah [°C]: 0 - 40, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pokojový senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]10.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]4.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max]10.0 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min]4.0 K
Diff. max. rozsah nast. [°C]3.0 K
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024MH27572
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionTermostat KP 75 0-40°C (dif.3-10)
Maximální teplota snímače [°C]80 °C
Maximální teplota snímače [°F]176.0 °F
Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C]3.0 °C
Množství na formát balení32 pc
Náhradní díly v ceněŠrouby
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1 x 3 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]25 x 78 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]104 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]32 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruPokojový senzor
Typ výrobkuKP75
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.428 Kilogram
Čistá hmotnost0.364 Kilogram
Objem1.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423159659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm