Danfoss logo
KP81 Thermostat, WEB060L8034

Termostat, KP81

060L115566

Teplotní rozsah [°C]: 80 - 150, Funkce odblokování: Manuální max., Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSSaudi Arabia RoHS
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. max. rozsah nast. [°C]9.0 K
Diff. min. rozsah nast. [K]9.0 K
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální max.
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024MH27572
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionTermostat KP81 80-150°C (dif.8) kap.2m
Maximální teplota snímače [°C]200 °C
Maximální teplota snímače [°F]392.0 °F
Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C]9.0 °C
Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C]9.0 °C
Množství na formát balení32 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 85 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]176 °F
Totožný výrobek060L115666
Typ diferenciáluPevná
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruDálková žárovka
Typ výrobkuKP81
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.432 Kilogram
Čistá hmotnost0.368 Kilogram
Objem1.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423148745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm