Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8027

Termostat, KP73

060L114366

Rozsah teploty [°C]: -25 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Vzdálený senzor s dvojitým kontaktem, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSSaudi Arabia RoHS
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max]18.0 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min]3.2 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max]18.0 K
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min]3.2 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]20.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]3.5 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max]20.0 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min]3.5 K
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP73 THERMOSTAT
Maximální teplota snímače [°C]80 °C
Maximální teplota snímače [°F]176.0 °F
Množství na formát balení32 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]10 x 85 mm
Rozsah teploty [°C] [max.]15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]59 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-13 °F
Totožný výrobek060L122766
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruVzdálený senzor s dvojitým kontaktem
Typ výrobkuKP73
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníSenzory s dvojitým kontaktem

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.444 Kilogram
Čistá hmotnost0.37 Kilogram
Objem1.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428014892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm