Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostat, KP98

060L113166

Funkce odblokování: Manuální max., Funkce kontaktů: 2 SPST(NC), Typ senzoru: Dálková žárovka, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Kapilární trubice [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. max. rozsah nast. [°C]14.0 K
Diff. min. rozsah nast. [K]14.0 K
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktů2 SPST(NC)
Funkce odblokováníManuální max.
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]39 3/8 in
Kapilární trubice [mm]1000 mm
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP98 THERMOSTAT
Maximální teplota snímače [°C]150 °C
Maximální teplota snímače [°F]302.0 °F
Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C]14.0 °C
Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C]14.0 °C
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Vlastnosti
Hodnota
Reset leváManuální max.
Reset praváManuální max.
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 115 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat with Zink
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah levá strana [°C] [Max]120 °C
Teplotní rozsah levá strana [°C] [Min]60 °C
Teplotní rozsah levá strana [°F] [Max]250 °F
Teplotní rozsah levá strana [°F] [Min]140 °F
Teplotní rozsah pravá strana [°C] [Max]180 °C
Teplotní rozsah pravá strana [°C] [Min]100 °C
Teplotní rozsah pravá strana [°F] [Max]350 °F
Teplotní rozsah pravá strana [°F] [Min]210 °F
Typ diferenciáluPevná
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruDálková žárovka
Typ výrobkuKP98
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníKapilára pravá strana, 2 m

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.686 Kilogram
Čistá hmotnost0.62 Kilogram
Objem1.993 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm