Termostat, KP81
060L112566
Teplotní rozsah [°C]: 80 - 150, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
060L112566
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Další dokumentace RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 23.0 °C |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 7.0 °C |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max] | 23.0 K |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min] | 7.0 K |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 20.0 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 6.0 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 20.0 K |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 6.0 K |
| Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024MH27572 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 78 3/4 in |
| Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
| Kontakty | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | Termostat KP81 80-150°C (dif.7-20)kap.2m |
| Maximální teplota snímače [°C] | 200 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 392.0 °F |
| Množství na formát balení | 14 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis produktu | Termostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 150 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 80 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 176 °F |
| Totožný výrobek | 060L115766 |
| Typ diferenciálu | Nastavitelný |
| Typ náplně | Adsorpce |
| Typ senzoru | Dálková žárovka |
| Typ výrobku | KP81 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.442 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.372 Kilogram |
| Objem | 1.468 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |