Danfoss logo
KP62 Thermostat, WEB060L8017

Termostat, KP69

060L111266

Teplotní rozsah [°C]: -5 - 35, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková vzduchová spirála, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSSaudi Arabia RoHS
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max]7.0 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min]1.8 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max]7.0 K
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min]1.8 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]25.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]4.5 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max]25.0 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min]4.5 K
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP69 THERMOSTAT
Maximální teplota snímače [°C]120 °C
Maximální teplota snímače [°F]248.0 °F
Množství na formát balení32 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-5
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 70 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]95 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]23 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněPára
Typ senzoruDálková vzduchová spirála
Typ výrobkuKP69
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.436 Kilogram
Čistá hmotnost0.368 Kilogram
Objem1.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428014571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm