Termostat, BLS
061G7011
Spínače a termostaty
061G7011
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | BLS-C1020L1Q08 |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Typ výrobku | BLS |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.431 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.427 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |