Příslušenství vnitřního plováku
148H3203
Označení typu: Příslušenství vnitřního plováku, Používá se pro výrobek: AKS 38
148H3203
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SPART PART-FLOAT ARR. , AKS 38 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Float valve insert |
| Označení typu | Příslušenství vnitřního plováku |
| Používá se pro výrobek | AKS 38 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Liq. level sensor spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Spare part |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.406 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.108 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 7.162 Liter |
| EAN/UPC | 5702428203708 |