Konektor
061F1304
Používá se pro výrobek: ACB, Funkce: Vodotěsná gumová zátka, Používá se pro poznámky k výrobku: Pro verze konektorů se štítkem
061F1304
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | Vodotěsná gumová zátka |
| Material Description | ACB Parts |
| Množství na formát balení | 300 pc |
| Název produktu | Konektor |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro verze konektorů se štítkem |
| Používá se pro výrobek | ACB |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Accessory |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.216 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.205 Kilogram |
| Objem | 0.457 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |