Příslušenství spínačů, Nastavovací hlavice
060-1096
Typ: Příslušenství, Používá se pro výrobek: UT 73, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 48
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro spínače
060-1096
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Další informace | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessories UT |
| Množství na formát balení | 48 pc |
| Název produktu | Nastavovací hlavice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | UT 73 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10 Gram |
| Čistá hmotnost | 8 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |