Danfoss logo
Accessory _ Packing

Příslušenství spínačů, Nastavovací hlavice

060-1067

Typ výrobku: Příslušenství, Používá se pro výrobek: UT 72, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 48
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro spínače

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Další informace-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionAccessories UT
Množství na formát balení48 pc
Název produktuNastavovací hlavice
Používá se pro výrobekUT 72
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství spínačů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.008 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.055 Liter
EAN/UPC5702422028505