Příslušenství spínačů, Tlumicí zařízení
060-104866
Označení typu: Tlumicí zařízení, Používá se pro výrobek: KP, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
060-104866
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Damping Device |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Tlumicí zařízení |
| Norma pro tlakové přívodní hrdlo | Flérový |
| Označení typu | Tlumicí zařízení |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Ø 0.3 mm hole |
| Používá se pro výrobek | KP |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství spínačů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.011 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.049 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017565 |