Presostat, YNS
061G4068
Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
061G4068
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | YNS Pressure Switch C106X |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Označení typu | YNS-C106X |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | YNS |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.612 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.445 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.22 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277273 |