Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Presostat, RT33B

017-526266

Regul.rozsah [bar] Pe: 0 - 2.5, Dif. [bar]: 0.1, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP54, Max. provozní tlak [bar]: 7

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Destrukční tlak [bar] [bar]28.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. [bar]0.10 bar
Diff. [psi]1.50 psi
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální min.
Hodnoceníkrytí IPIP54
KategorieIV
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KontaktyAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Material DescriptionRT33B PRESSOSTAT
Max. provozní tlak [bar]7.0 bar
Max. provozní tlak [psig]100 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe8.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]116.0 psig
Množství na formát balení15 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojení2xPg 13.5
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]2.50 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]0.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]36.30 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]0.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEEACLVDPEDRoHSTYSKUA
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
ServisovatelnýSystémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Skupina kapaliny1
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuRT33B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.02 Kilogram
Čistá hmotnost0.91 Kilogram
Objem2.685 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428042956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm