Presostat, RT6S
017-507566
Regul.rozsah [bar] Pe: 10 - 28, Dif. [bar]: 1, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 34
017-507566
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladiva schválená UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Chladivo (Chladiva) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 136.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. [bar] | 1.00 bar |
| Diff. [psi] | 14.50 psi |
| Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Manuální max. |
| Hodnoceníkrytí IP | IP66 |
| Kategorie | IV |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kontakty | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Material Description | RT6S PRESSOSTAT |
| Max. provozní tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 495 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 38.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 551.0 psig |
| Množství na formát balení | 15 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 2xPg 13.5 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 28.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 406.10 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 145.00 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | RoHS ČínaCCCCEEACLVDPEDRoHSUA |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Servisovatelný | Systémy kontaktů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 8906 |
| Typ tlakového připojení | Flérový |
| Typ výrobku | RT6S |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.02 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.91 Kilogram |
| Objem | 2.685 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |