Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, code 017-520066

Presostat, RT116

017-141166

Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.33 - 1.3, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference [bar] [Max]1.30 bar
Diference [bar] [Min]0.33 bar
Diference [psi] [Max]18.90 psi
Diference [psi] [Min]4.80 psi
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP66
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KontaktyAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Material DescriptionRT116 Pressure Switch I/12
Max. provozní tlak [bar]22.0 bar
Max. provozní tlak [psig]320 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe25.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]363.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojení2xPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]10.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]1.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]145.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]14.50 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-58 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSUA
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
ServisovatelnýSystémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Totožný výrobek017-520066
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuRT116
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky3/8
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.963 Kilogram
Čistá hmotnost0.853 Kilogram
Objem3.33 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423142118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm