Digitální tlakový spínač, CFE
061G9000
Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Presostaty
061G9000
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | CFE Digital Pressure Switch SC10B-101 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Digitální tlakový spínač |
| Označení typu | CFE-SC10B-101 |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | CFE |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.464 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.464 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.812 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276504 |