Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, auto reset )

Presostat, KPU2

060-5235

Regul.rozsah [bar] Pe: -0.2 - 5, Dif. [bar]: 0.4 - 2, Funkce kontaktů: SPST(NO), Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérová matice, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application noteNot applicable for liquid line
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference [bar] [Max]2.00 bar
Diference [bar] [Min]0.40 bar
Diference [psi] [Max]30.00 psi
Diference [psi] [Min]6.00 psi
Elektrické připojeníOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPST(NO)
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
Kap. - délka trubice, část [in]36 in
Kapilární trubice [mm]900 mm
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyDC = 12 W funkce pilotu144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKPU2 Pressure Switch M/10
Max. provozní tlak [bar]17.0 bar
Max. provozní tlak [psig]250 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe20.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]290.0 psig
Množství na formát balení10 pc
Název produktuPresostat
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Popis produktuRegulace nízkého tlaku
Připojovací rozměr elektrického připojení⅞ in
Připomínky k elektrickým konektorůmfor ½ in male pipe thread
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah6 inHg - 73 psig
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]5.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier product nameKPU Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaDIN 8912
Typ tlakového připojeníFlérová matice
Typ výrobkuKPU2
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.738 Kilogram
Čistá hmotnost0.703 Kilogram
Objem1.151 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428063678
Proposition 65Cancer