Presostat, KPU1B
060-5234
Regul.rozsah [bar] Pe: -0.9 - 7, Dif. [bar]: 0.7, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: Flérová matice, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17
060-5234
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. [bar] | 0.70 bar |
| Diff. [psi] | 10.00 psi |
| Elektrické připojení | Otvor |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Manuální min. |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 36 in |
| Kapilární trubice [mm] | 900 mm |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | DC = 12 W funkce pilotu144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KPU1B Pressure Switch M/10 |
| Max. provozní tlak [bar] | 17.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 250 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 290.0 psig |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis produktu | Regulace nízkého tlaku |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | ⅞ in |
| Připomínky k elektrickým konektorům | for ½ in male pipe thread |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Regulační rozsah | 28 inHg - 100 psig |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 7.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | -0.90 bar |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dossier product name | KPU Pressure Switch |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | DIN 8912 |
| Typ tlakového připojení | Flérová matice |
| Typ výrobku | KPU1B |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.734 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.699 Kilogram |
| Objem | 1.151 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063654 |
| Proposition 65 | Cancer |