Danfoss logo
Pressure switch, KP6AS_060-537366

Presostat, KP6AS

060-537366

Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 42, Dif. [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 46.5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application noteNot applicable for liquid line
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. [bar]4.00 bar
Diff. [psi]58.00 psi
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální max.
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
KategorieIV
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP6AS Pressure Switch M/36
Max. provozní tlak [bar]46.5 bar
Max. provozní tlak [psig]675 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe46.5 bar
Max. zkušební tlak [psig]675.0 psig
Množství na formát balení36 pc
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Poznámky o tlakových přípojkáchŘezací prstenec, trubice 6 mm
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]42.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]610.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]116.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-13 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 8434-1
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuKP6AS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky12 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.346 Kilogram
Čistá hmotnost0.293 Kilogram
Objem0.57 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428045612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm