Presostat, KP1
060-205191
Regul.rozsah [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Dif. [bar]: 0.7 - 4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérová matice, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17
060-205191
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Diference [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Diference [psi] [Max] | 58.00 psi |
| Diference [psi] [Min] | 10.00 psi |
| Elektrické připojení | Otočný kabelový konektor |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024MH27572 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 36 in |
| Kapilární trubice [mm] | 900 mm |
| Kategorie | IV |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | 120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítíOdporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fáze240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/32 |
| Max. provozní tlak [bar] | 17.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 245 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 290.0 psig |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Název produktu | Presostat |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Regulační rozsah | 6 inHg - 108 psig |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválení | RoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | DIN 8912 |
| Typ tlakového připojení | Flérová matice |
| Typ výrobku | KP1 |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.468 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.433 Kilogram |
| Objem | 1.281 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |