Presostat, KP7W
060-200391
Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 32, Dif. [bar]: 4 - 10, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 35
060-200391
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Chladivo (Chladiva) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 140.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Diference [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Diference [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Diference [psi] [Min] | 58.00 psi |
| Elektrické připojení | Otočný kabelový konektor |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP30 |
| Jméno souboru schválení UL | E31024 |
| Kategorie | IV |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | 120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítíOdporový, jednofázový 16 A8 A odporový, jedna fáze240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Krytí Nema (~) | 1 |
| Material Description | KP7W Pressure Switch M/36 |
| Max. provozní tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 510 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 35.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 510.0 psig |
| Množství na formát balení | 36 pc |
| Název produktu | Presostat |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 32.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 464.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválení | RoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 8906 |
| Typ tlakového připojení | Flérový |
| Typ výrobku | KP7W |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.38 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.345 Kilogram |
| Objem | 0.57 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |