Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Presostat, KP1

060-200166

Regul.rozsah [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Dif. [bar]: 0.7 - 4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: KP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application noteNot applicable for liquid line
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference [bar] [Max]4.00 bar
Diference [bar] [Min]0.70 bar
Diference [psi] [Max]58.00 psi
Diference [psi] [Min]10.00 psi
Elektrické připojeníOtočný kabelový konektor
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024MH27572
KategorieIV
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Kontakty120Vac,16FLA,96LRA,3A kontrolka svítíOdporový, jednofázový 16 A240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A odporový, jedna fáze
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Max. provozní tlak [bar]17.0 bar
Max. provozní tlak [psig]245 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe20.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]290.0 psig
Množství na formát balení36 pc
Název produktuPresostat
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníNPSM 1/2 - 14
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah6 inHg - 108 psig
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-13 °F
SchváleníBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Čínac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 8906
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuKP1
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.368 Kilogram
Čistá hmotnost0.325 Kilogram
Objem0.57 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm