Danfoss logo
Pressure switch, KP7W_060-133366_060-133391

Presostat, KP7W

060-133391

Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 32, Dif. [bar]: 4 - 10, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 35

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR454CR455AR507AR513A
Destrukční tlak [bar] [bar]140.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference [bar] [Max]10.00 bar
Diference [bar] [Min]4.00 bar
Diference [psi] [Max]145.00 psi
Diference [psi] [Min]58.00 psi
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024
KategorieIV
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/32
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]510 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe35.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]510.0 psig
Množství na formát balení32 pc
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Vlastnosti
Hodnota
Poznámky o tlakových přípojkáchMěkký a délka 80 mm
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]32.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]464.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]116.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-13 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaEN 1254-1
Typ tlakového připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuKP7W
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky6 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníSpeciální konektor

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.394 Kilogram
Čistá hmotnost0.373 Kilogram
Objem1.223 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424498276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm