Danfoss logo
KP7W Pressure Switch, WEB060-8073

Presostat, KP5

060-117766

Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 32, Dif. [bar]: 1.8 - 6, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP44, Max. provozní tlak [bar]: 35

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application noteNot applicable for liquid line
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR134aR513AR515B
Chladiva schválená ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference [bar] [Max]6.00 bar
Diference [bar] [Min]1.80 bar
Diference [psi] [Max]87.00 psi
Diference [psi] [Min]26.00 psi
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP44
Jméno souboru schválení ULE31024
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)2
Material DescriptionKP5 PRESSOSTAT
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]510 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe35.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]510.0 psig
Množství na formát balení32 pc
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]32.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]464.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]116.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaEN 1254-1
Typ tlakového připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuKP5
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky6 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.392 Kilogram
Čistá hmotnost0.349 Kilogram
Objem1.268 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428014755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm