Presostat, KP6EW
060-522466
Regul.rozsah [bar] Pe: 8 - 42, Dif. [bar]: 4 - 10, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP44, Max. provozní tlak [bar]: 46.5
060-522466
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| ATEX Prodejní text | -20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc |
| Chladiva bez obsahu oleje | R1234ze(E)R516A |
| Chladiva schválená UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Diference [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Diference [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Diference [psi] [Min] | 58.00 psi |
| Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP44 |
| Kategorie | IV |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kontakty | Ci max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V |
| Krytí Nema (~) | 2 |
| Material Description | KP6EW Pressure Switch M/32 ATEX |
| Max. provozní tlak [bar] | 46.5 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 675 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 46.5 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 675.0 psig |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Název produktu | Presostat |
| Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Presostat |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 42.00 bar |
| Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 610.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Schválení | ATEX - kat. 3 - zóna 2RoHS ČínaCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | EN 1254-1 |
| Typ tlakového připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | KP6EW |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.427 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.385 Kilogram |
| Objem | 1.281 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428659680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |