Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktní presostat, HTB

061G1075

Funkce kontaktů: SPST, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Max. provozní tlak [bar]: 33

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKonektory se štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPST
Funkce odblokováníAuto
Kapilární trubice [mm]1000 mm
KontaktyAC380VFLA 10 A
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA12 I/100
Max. provozní tlak [bar]33.0 bar
Max. provozní tlak [psig]478 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe40.0 bar
Množství na formát balení100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavení tlaku OFF [bar]14.3 bar
Nastavení tlaku ON [bar]16.0 bar
Název produktuKompaktní presostat
Označení typuHTB-3UA12
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorům2 x svorka Faston 250
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
SchváleníVDE
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčHTB-3UA12
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuHTB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky2.4 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.109 Kilogram
Čistá hmotnost0.104 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.472 Liter
EAN/UPC5702428257572