Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktní presostat, HTB

061G1048

Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Max. provozní tlak [bar]: 33

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKonektory se štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Kapilární trubice [mm]1000 mm
KontaktyAC125V/AC240VFLA 4 A
Material DescriptionHTB Pressure Switch Z320 I/100
Max. provozní tlak [bar]33.0 bar
Max. provozní tlak [psig]478 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe40.0 bar
Množství na formát balení100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavení tlaku OFF [bar]21.5 bar
Nastavení tlaku ON [bar]0.0 bar
Název produktuKompaktní presostat
Označení typuHTB-Z320
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorům3 x svorka Faston 250
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčHTB-Z320
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuHTB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.135 Kilogram
Čistá hmotnost0.128 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.441 Liter
EAN/UPC5702428257749