Kompaktní presostat, HTB
061G1032
Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Max. provozní tlak [bar]: 25
061G1032
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Konektory se štítky |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| Kontakty | AC125V/AC250VFLA 2-20 A |
| Material Description | HTB Pressure Switch X114 I/100 |
| Max. provozní tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 362 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Možnosti montáže | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastavení tlaku OFF [bar] | 14.8 bar |
| Nastavení tlaku ON [bar] | 16.0 bar |
| Název produktu | Kompaktní presostat |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | HTB-X114 |
| Připomínky k elektrickým konektorům | 3 x svorka Faston 250 |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | HTB-X114 |
| Tlakový rozsah - kategorie | Vysoký tlak |
| Typ tlakového připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | HTB |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 2.4 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.109 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.104 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.45 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257824 |