Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompaktní presostat, FTB

061G1087

Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální, Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Max. provozní tlak [bar]: 30

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKonektory se štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální
Kapilární trubice [mm]1000 mm
KontaktyAC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A
Material DescriptionFTB Pressure Switch X389 I/100
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Max. provozní tlak [psig]435 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe43.0 bar
Množství na formát balení100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavení tlaku OFF [psig]430.0 psig
Nastavení tlaku ON [psig]357.5 psig
Název produktuKompaktní presostat
Označení CEYes
Označení typuFTB-X389
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorům3 x svorka Faston 250
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
SchváleníCEPED
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčFTB-X389
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuFTB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky7 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.124 Kilogram
Čistá hmotnost0.052 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.445 Liter
EAN/UPC5702428531528