Kompaktní presostat, FTB
061G1086
Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Max. provozní tlak [bar]: 30
061G1086
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Konektory se štítky |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Manuální |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| Kontakty | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Material Description | FTB Pressure Switch X326 I/100 |
| Max. provozní tlak [bar] | 30.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 435 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 43.0 bar |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Možnosti montáže | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastavení tlaku OFF [psig] | 400.0 psig |
| Nastavení tlaku ON [psig] | 327.5 psig |
| Název produktu | Kompaktní presostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | FTB-X326 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připomínky k elektrickým konektorům | 3 x svorka Faston 250 |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Schválení | CEPED |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | FTB-X326 |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakový rozsah - kategorie | Vysoký tlak |
| Typ tlakového připojení | Flérový |
| Typ výrobku | FTB |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.118 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.074 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531511 |