Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompaktní presostat, FTB

061G1009

Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální, Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, velikost tlakové přípojky: 2.4 mm, Max. provozní tlak [bar]: 33
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: FTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladiva schválená ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKonektory se štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální
Kapilární trubice [mm]1000 mm
KontaktyAC125V/AC240VFLA 20 A
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Max. provozní tlak [bar]33.0 bar
Max. provozní tlak [psig]478 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe40.0 bar
Množství na formát balení100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavení tlaku OFF [bar]27.0 bar
Nastavení tlaku ON [bar]22.0 bar
Název produktuKompaktní presostat
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuFTB-3UC11
Připomínky k elektrickým konektorům3 x svorka Faston 250
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
SchváleníUL
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčFTB-3UC11
Tlakový rozsah - kategorieVysoký tlak
Typ tlakového připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuFTB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky2.4 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.114 Kilogram
Čistá hmotnost0.108 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947