Kompaktní presostat, ETB
061G1088
Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální, Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Max. provozní tlak [bar]: 11
061G1088
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Konektory se štítky |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Manuální |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| Kontakty | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Material Description | ETB Pressure Switch X331 I/100 |
| Max. provozní tlak [bar] | 11.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 159 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 16.5 bar |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Možnosti montáže | 2 x M4 x 0.7 |
| Nastavení tlaku OFF [psig] | 7.1 psig |
| Nastavení tlaku ON [psig] | 21.3 psig |
| Název produktu | Kompaktní presostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | ETB-X331 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připomínky k elektrickým konektorům | 3 x svorka Faston 250 |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Schválení | CEPED |
| SCIP dossier no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP dossier product name | T2/TE2 |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikační klíč | ETB-X331 |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakový rozsah - kategorie | Nízký tlak |
| Typ tlakového připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | ETB |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 2.4 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.134 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.118 Kilogram |
| Objem | 0.445 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |