Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompaktní presostat, ETB

061G1006

Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Max. provozní tlak [bar]: 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKonektory se štítky
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální
Kapilární trubice [mm]1000 mm
KontaktyAC125V/AC250VFLA 1-20 A
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Max. provozní tlak [bar]15.0 bar
Max. provozní tlak [psig]218 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe16.5 bar
Množství na formát balení100 pc
Možnosti montáže2 x M4 x 0.7
Nastavení tlaku OFF [bar]2.0 bar
Nastavení tlaku ON [bar]3.0 bar
Název produktuKompaktní presostat
Označení typuETB-X310
Vlastnosti
Hodnota
Připomínky k elektrickým konektorům3 x svorka Faston 250
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
SCIP dossier no.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dossier product nameT2/TE2
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíčETB-X310
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorieNízký tlak
Typ tlakového připojeníFlérový
Typ výrobkuETB
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.139 Kilogram
Čistá hmotnost0.132 Kilogram
Objem0.441 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm