Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Spínač hladiny kapaliny, RT280A

017D004066

Rozsah teploty [°C]: -50 - 10, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT (NZ) SPDT, Typ senzoru: Prvek pro snímání tepla, Kapilární trubice [mm]: 3000, Hodnoceníkrytí IP: IP66
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Hladinové spínače

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT (NZ) SPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP66
Kap. - délka trubice, část [in]118 1/8 in
Kapilární trubice [mm]3000 mm
KontaktyAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Material DescriptionRT280A LEVEL ALARM/REGULATOR
Max. provozní tlak [bar]22.0 bar
Max. provozní tlak [psig]319 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe25.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]362.0 psig
Maximální teplota snímače [°C]80 °C
Maximální teplota snímače [°F]176.0 °F
Množství na formát balení8 pc
Název produktuSpínač hladiny kapaliny
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuSpínač hladiny kapaliny
Připojovací rozměr elektrického připojení2xPg 13.5
Příslušenství produktuObecné příslušenstvíPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozdíl kontaktu [°C] [Max]-5.0 °C
Rozdíl kontaktu [°C] [Min]-65.0 °C
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-58 °F
SchváleníCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ČínaTYSK
SCIP dossier no.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier product nameElectric control valve body(2)
ServisovatelnýSystémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spínací časrelé [s]0 s
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-60 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Typ senzoruPrvek pro snímání tepla
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuRT280A
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky3/8
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.095 Kilogram
Čistá hmotnost1.84 Kilogram
Objem5.097 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm