Spínač hladiny kapaliny, LLS/AKS 38 Retrofit, Tupý svar
148H3504
Typ připojení: Tupý svar, Hodnoceníkrytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 28
148H3504
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 406 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Spínač hladiny kapaliny |
| Norma pro elektrické připojení | DIN 43650 |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 11 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 65 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
| Schválení | CMIMEACUA |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | LLS/AKS 38 Retrofit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.939 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 8.018 Kilogram |
| Objem | 15.822 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |