Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000U, NPT

027X0375

Typ připojení: NPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informace0.3 bar/4.35 psi spring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionLLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceně3/4 NPT Welding Connetor
Název produktuSpínač hladiny kapaliny
Popis produktuSpínač hladiny kapaliny
Připojení vnitřní/vnějšíExterní
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dossier product nameLLS 4000
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.3
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuLLS 4000U
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost800 Gram
Čistá hmotnost705 Gram
Objem4.425 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424210915
Proposition 65No significant risk