Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000U, NPT
027X0374
Typ připojení: NPT
027X0374
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Další informace | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | LLS4000U liq lev switch w/ weld conn |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 3/4 NPT Welding Connetor |
| Název produktu | Spínač hladiny kapaliny |
| Popis produktu | Spínač hladiny kapaliny |
| Připojení vnitřní/vnější | Externí |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Typ připojení | NPT |
| Typ výrobku | LLS 4000U |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.554 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.64 Kilogram |
| Objem | 4.425 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210908 |
| Proposition 65 | No significant risk |